该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 射频等级 :

结构特性

  • 电源开关 :

电气特征

  • 端子电压额定值 (VDC): 1

  • 线圈电压额定值 (VDC): 1000

  • 端子开关电压(最大值) (VDC): 1000

接触件特性

  • 端子基材 :

  • 端子排列方式 : 1 Form X,SPST-NO-DM

  • 触点额定电流 (A): 600

端接特性

  • 线圈端接连接类型 : 悬空引线

  • 高电压连接(电源) : 转塔端子

  • 端子配置 : 螺纹式端子, 螺纹式端子

机械附件

  • 产品安装类型 : 底盘

  • 产品安装特性类型 : 带安装孔的法兰

产品合规性