该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 致动器类型 : 推动以重设

  • 断路器类型 : 热控

  • 照明 : 不带

  • 发光类型 : 不发光

结构特性

  • 面板切口尺寸 : 11.2 x 10.01 mm [ .441 x .394 in ]

  • 电路功能 : 串联跳闸

  • 极数 : 1

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 250

  • 工作电压 (VDC): 50

  • 额定电流 (A): 15

  • 中断能力 : 1000A @ 250VAC/50VDC

主体特性

  • 致动器颜色 : 白色

接触件特性

  • 200% 时的动作时间 (seconds): 5 – 30

端接特性

  • 端子配置 : 6.35 [.25] 直式快速连接公端

机械附件

  • 安装选项 :

  • 安装套管 : 9.8 x 12.6 mm 长,金属

  • 安装五金件封装 : 无安装硬件

产品合规性