该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

电气特征

  • 线圈功率额定值(直流) (mW): 3900

  • 端子开关负载(最小值) : 1000mA @ 5VDC

  • 端子极限断开电流 (A): 200

  • 线圈电压额定值 (VDC): 12

  • 线圈抑制方法 : Resistor in Parallel

  • 线圈励磁系统 : 单稳态、直流

  • 线圈电阻 (Ω): 37

  • 端子和线圈间绝缘初始电介质 (Vrms): 500

  • 端子极限关合电流 (A): 200

  • 打开端子间绝缘初始电介质 (Vrms): 500

  • 额定电流 (85°C) (A): 175

  • 端子极限连续电流 (A): 255

  • 线圈/端子间绝缘初始电介质类 (V): 0 – 500

主体特性

  • 产品重量 : 230 g [ 8.1 oz ]

接触件特性

  • 端子基材 : 银合金

  • 端子电流类 (A): >50

  • 端子排列方式 : 1 Form B (NC)

端接特性

  • 端子配置 : 螺纹式端子, 螺纹式端子

机械附件

  • 产品安装特性类型 : 安装支架

尺寸

  • 产品高度 : 42.5 mm [ 1.673 in ]

  • 产品长度 : 72 mm [ 2.83 in ]

  • 产品宽度 : 35.35 mm [ 1.391 in ]

  • 宽度类(机械) (mm): 30 – 40

  • 高度类(机械) (mm): 40 – 50

  • 长度类(机械) (mm): >60

使用环境

  • 环境温度(最大值) : 155 °C [ 311 °F ]

  • 环境温度类 (°C): -40 – 110

产品合规性