该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

电气特征

  • 线圈电阻 (Ω): 2700

  • 端子极限断开电流 (A): 3

  • 端子电压额定值 (VAC): 250

  • 端子电压额定值 (VDC): 250

  • 线圈功率额定值(直流) (mW): 853

  • 线圈电压额定值 (VDC): 48

  • 端子开关电压(最大值) (VDC): 250

  • 端子开关电压(最大值) (VAC): 250

  • 线圈励磁系统 : 单稳态、直流

  • 功耗 (mW): 800

  • 绝缘初始电阻 (MΩ): 1000

  • 端子和线圈间绝缘初始电介质 (Vrms): 1000

  • 线圈功率额定值类 (mW): 800 – 1000

  • 端子极限连续电流 (A): 2

  • 端子极限短时电流 (A): 1

  • 端子极限关合电流 (A): 3

  • 打开端子间绝缘初始电介质 (Vrms): 1000

  • 驱动系统 : DC

主体特性

  • 产品重量 : 22 g [ .777 oz ]

接触件特性

  • 端子电流类 (A): 0 – 2

  • 触点额定电流 (A): 2

  • 端子排列方式 : 4 Form C (4 CO)

  • 端子基材 :

  • 端子极数 : 4

  • 端子特性 : Earth Terminal, 分叉/双触点

  • 端子电镀材料 :

端接特性

  • 端子配置 : PCB Pins

  • 继电器连接类型 : PCB Termination

机械附件

  • 产品安装类型 : 印刷电路板

尺寸

  • 产品高度 : 10.2 mm [ .401 in ]

  • 产品长度 : 39.7 mm [ 1.56 in ]

  • 产品宽度 : 32.4 mm [ 1.27 in ]

  • 宽度类(机械) (mm): 30 – 40

  • 高度类(机械) (mm): 10 – 11

  • 长度类(机械) (mm): 35 – 40

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -40 – 70

  • 环境温度(最大值) : 70 °C [ 110 °F ]

  • 环境温度类 (°C): 50 – 70

操作/应用

  • 性能类型 : 标准

包装特性

  • 封装方法 : 盒和纸箱

产品合规性