该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 继电器连接类型 : PCB 尾部

电气特征

  • 线圈励磁系统 : 单稳态、直流

  • 线圈功率额定值(直流) (mW): 1800

  • 端子开关负载(最小值) : 1000mA @ 5VDC

  • 端子电压额定值 (VDC): 24

  • 端子极限断开电流 (A): 20

  • 线圈电压额定值 (VDC): 24

  • 线圈电阻 (Ω): 324

  • 端子极限关合电流 (A): 120

  • 打开端子间绝缘初始电介质 (Vrms): 500

  • 额定电流 (85°C) (A): 20

  • 端子极限连续电流 (A): 60

  • 端子与线圈间绝缘初始电介质 (Vrms): 500

  • 线圈/端子间绝缘初始电介质类 (V): 0 – 500

  • 端子极限短时电流 (A): 240

主体特性

  • 产品重量 : 35 g [ 1.2 oz ]

接触件特性

  • 端子基材 : 银合金

  • 端子电流类 (A): 30 – 50

  • 端子排列方式 : 1 Form C (CO)

机械附件

  • 产品安装类型 : 印刷电路板

尺寸

  • 产品高度 : 24.9 mm [ .98 in ]

  • 产品长度 : 25.9 mm [ 1.02 in ]

  • 产品宽度 : 25.9 mm [ 1.02 in ]

  • 宽度类(机械) (mm): 25 – 30

  • 高度类(机械) (mm): 20 – 25

  • 长度类(机械) (mm): 25 – 30

使用环境

  • 环境温度(最大值) : 125 °C [ 257 °F ]

  • 环境温度类 (°C): 105 – 125

其他

  • 焊接工艺 : 波峰焊接

产品合规性