该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 施加的压力 : 标准

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 300

  • 介质耐压(最大值) (V): 750

  • 绝缘电阻 (MΩ): 5000

  • 端接电阻 (mΩ): 12

接触件特性

  • 端子底板材料 :

  • 导线端子端接区域电镀材料表面涂层 : 哑光

  • 导线端子端接区域电镀厚度 : 1.27 – 2.54 µm [ 50 – 100 µin ]

  • 接合方柱尺寸 : .64 mm [ .025 in ]

  • 端子类型 : 插针

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 导线端子端接区域电镀材料 :

  • 端子基材 : 磷青铜

  • 端子额定电流(最大值) (A): 3

端接特性

  • 线缆端接方法 : 压接

  • 产品端接到 : 线缆

机械附件

  • 带导线绝缘 : 带有

尺寸

  • 兼容的绝缘直径范围 : .91 – 1.37 mm [ .035 – .054 in ]

  • 线径 (AWG): 26 – 22

  • 线径 (mm²): .12 – .4

  • 线径 (CMA): 254 – 642

使用环境

  • 工作温度范围 : -65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

行业标准

  • 与已批准的标准产品兼容 : CSA LR7189, UL E28476

包装特性

  • 封装方法 : 零散零件

  • 封装数量 : 500

产品合规性