该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 电力电缆终端技术 : 冷应用, 冷缩

  • 电缆屏蔽种类 : JCN

  • 绝缘 : 塑料

  • 每相伞数 : 3

  • 包含机械式接管 :

  • 保存期限 : 3 年

  • 产品系列 : TFT

结构特性

  • 芯数 : 1

电气特征

  • 电力电缆终端电压等级 (kV): ≤ 15

尺寸

  • 截面范围 (AWG/kcmil): 1000 – 1250

  • 电力电缆终端绝缘直径 : 37.84 – 55.88 mm [ 1.49 – 2.2 in ]

  • 长度(已安装) : 292.1 mm [ 11.5 in ]

  • 电力电缆终端导体直径 : 29.21 – 32.76 mm [ 1.15 – 1.29 in ]

操作/应用

  • 应用类型 : 室内/户外

行业标准

  • 设计说明书 : IEEE 48

产品供货情况

  • 电力电缆终端产品供货情况 : 美洲

产品合规性