该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器盖型 : 应力释放护盖

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黑色

  • 主要产品材料 : 热塑塑料

尺寸

  • 产品高度 : 14.76 mm [ .581 in ]

  • 产品长度 : 81.03 mm [ 3.19 in ]

  • 产品宽度 : 6.1 mm [ .24 in ]

行业标准

  • 与已批准的标准产品兼容 : CSA LR7189, UL E28476

  • 与机构/标准产品兼容 : CSA, UL

包装特性

  • 封装方法 : 袋和盒

  • 封装数量 : 500

产品合规性