该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 电缆种类 : 初级, 绞线

结构特性

  • 股数 : 19

  • 导体数量 : 1

电气特征

  • 工作电压 (V): 600

  • 电阻额定值条件(最大值) : 24.7 Ω/1000 英尺(68°F 时)

主体特性

  • 线缆绝缘材料 : 辐照交联改性聚烯

  • 导体材料 : 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜

  • 电线颜色(基准) : 红色

尺寸

  • 股尺寸 (AWG): 31

  • 导体直径范围 : 1.05 – 1.08 mm [ .041 – .043 in ]

  • 电缆外径 : 1.65 – 1.75 mm [ .065 – .069 in ]

  • 线径 (AWG): 20

  • 线径 (mm²): .75

  • 电缆绝缘厚度 : .13 mm [ .005 in ]

  • 重量(标称) (kg/km): 9.53

使用环境

  • 电缆类型 : FlexLite DW

  • 工组温度范围 (°C): -65 – 125

产品合规性