该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

结构特性

  • 与线缆类型兼容 : FFC

接触件特性

  • PCB 端子端接区域电镀材料 : 锡铅

  • 端子底板材料 :

  • 端子接触部电镀材料表面涂层 : 亮光

  • 端子接合区域电镀材料厚度 (µm): 2.54

  • 端子类型 : 插针

  • 端子接触部电镀材料 : 锡铅

  • 端子基材 : 磷青铜

  • 端子额定电流(最大值) (A): 1.5

端接特性

  • 线缆端接方法 : 焊接公端

  • 产品端接到 : 线缆

尺寸

  • 接受导体宽度 (mm): .66

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

包装特性

  • 封装方法 : Reel

产品合规性