该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

电气特征

  • 阻抗 (Ω): 50

尺寸

  • 线径 (AWG): 16

使用环境

  • 电缆类型 : Cheminax

  • 工作温度范围 : -65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]

产品合规性