该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 电缆种类 : 绕组编织

电气特征

  • 电容 (pF/ft): 17.1

  • 阻抗 (Ω): 75

信号特征

  • 传播速度 (%): 79

主体特性

  • 导体材料 : 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜

  • 绝缘套管材料 : Thermorad F

  • 屏蔽材料 :

  • 屏蔽电镀材料 :

  • 电缆颜色 : 白色

  • 屏蔽类型 :

尺寸

  • 线径 (mm²): .3255

  • 导体直径范围 : .81 mm [ .032 in ]

  • 电缆外径 : 6.4 mm [ .252 in ]

  • 线径 (AWG): 22

  • 电缆电介质直径 : 3.56 mm [ .14 in ]

使用环境

  • 电缆类型 : Cheminax

  • 工作温度范围 : -65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]

其他

  • 电介质材料 : Rayfoam L

产品合规性