该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器产品类型 : 连接器组件

  • 射频接口 : SMB

  • 射频连接器种类 : 插座

  • 连接器系统 : 缆到板

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

结构特性

  • PCB 安装方向 : 直角

  • 位数 : 1

  • 同轴端子数 : 1

电气特征

  • 阻抗 (Ω): 75

  • EMI 和 RFI 保护及抑制类型 : 隔离接地

主体特性

  • 主体材料 : 黄铜

  • 主体材料表面涂层 : 电镀

  • 主体电镀材料 :

  • 主体底板材料 :

接触件特性

  • 射频连接器中心端子电镀材料 :

  • 射频连接器中心端子材料 : 黄铜

  • 射频连接器中心端子电镀厚度 (µin): 65

  • 射频连接器中心端子底板材料 :

端接特性

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

  • 端接柱体和尾部长度 : 2.79 mm [ .109 in ]

机械附件

  • 射频连接器耦合机制 : 卡扣固定

  • 连接器安装类型 : 面板安装

  • 制动器 : 不带

尺寸

  • PCB 的外形高度 : 7.67 mm [ .302 in ]

  • 射频连接器插接外直径(近似值) : 4.75 mm [ .187 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]

操作/应用

  • 工作频率 (GHz): 4

包装特性

  • 封装方法 : Carton

其他

  • 等级 : 商业

  • 电介质材料 : PTFE

产品合规性