该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

  • THRU-HOLE, R/A, TIN HEADER, PLASTIC BOARDLOCK, DUAL ROW, MICRO MATE-N-LOK ENG_CD_794618_F4.pdf 英文版本  

数据表/目录页

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器形状 : 矩形

  • 连接器系统 : 线到板

  • 接头类型 : 全部带罩

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • PCB 连接器组件类型 : PCB 安装接头

  • 混合板端连接器 :

结构特性

  • 连接器端子负载状态 : 满载

  • 装载位置数量 : 12

  • 列数 : 6

  • 电源位置数量 : 12

  • 位数 : 12

  • 行数 : 2

  • PCB 安装方向 : 直角

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 250

  • 工作电压 (VDC): 250

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黑色

接触件特性

  • 端子基材 : 黄铜

  • PCB 端子端接区域电镀材料 :

  • 端子底板材料 :

  • 端子接触部电镀材料表面涂层 : 哑光

  • 端子形状和构造 : 正方形

  • PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层 : 哑光

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : 2.54 – 7.62 µm [ 100 – 300 µin ]

  • 端子底板材料厚度 : 1.27 – 2.54 µm [ 50 – 100 µin ]

  • 端子布局 : 矩阵

  • PCB 端子端接区域电镀材料厚度 : 2.54 – 7.62 µm [ 100 – 300 µin ]

  • 接合方柱尺寸 : .64 mm [ .025 in ]

  • 端子大小 : .64mm

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子类型 : 公端

  • 端子额定电流(最大值) (A): 5

  • 端子接触部长度 : 4.15 mm [ .163 in ]

端接特性

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

  • 方形端接柱体和尾部尺寸 : .64 mm [ .025 in ]

机械附件

  • 接合固定类型 : 锁定公端

  • PCB 安装固定类型 : 板锁

  • 面板安装特性 : 不带

  • 接合固定 : 带有

  • 接合对准类型 : 极化, 极化

  • 连接器安装类型 : 板安装

  • 接合对准 : 带有

  • PCB 安装对准 : 不带

  • PCB 安装固定 : 带有

壳体特性

  • 外壳材料 : 高温尼龙

  • 接合入口位置 :

  • 中心线(间距) : 3 mm [ .118 in ]

尺寸

  • 行间距 : 3 mm [ .118 in ]

  • PCB 厚度(建议) : 1.57 mm [ .062 in ]

  • 连接器高度 : 7.37 mm [ .29 in ]

  • 连接器长度 : 22 mm [ .866 in ]

使用环境

  • 工作温度(最大值) : 105 °C [ 221 °F ]

  • 工作温度范围 : -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源

行业标准

  • 与已批准的标准产品兼容 : UL E28476

  • 与机构/标准产品兼容 : CNR, USR

  • 灼热丝额定值 : GWT 750°C(无火焰)

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

  • UL 等级 : 获得认可

包装特性

  • 封装数量 : 169

  • 封装方法 : Tray

产品合规性