该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • COB 基材厚度 (mm): 1

结构特性

  • 包括照明连接器特性 : 光学兼容, 受到 Zhaga 启发

  • 位数 : 1

电气特征

  • 工作电压 (VDC): 60

主体特性

  • 兼容的 LED : Citizen CLL030, Citizen CLL032, Citizen CLU 034, Citizen CLU 036, Citizen CLU038, Citizen CLU720, Citizen CLU721, Cree CMT 1922, Cree CMT 1925, Cree CMT 1930, Edison Opto HE CR 180 系列, Edison Opto HE CR 190 系列, Edison Opto HM CR 180 系列, Edison Opto HM CR 190 系列, Lextar PB16H, Lextar PB16U, Lextar PB19H, Lextar PB19U, Lextar PB26H, Lextar PB26U, Luminus CHM 14, Luminus CHM-14-AC00, Luminus CHM-14-AC10, Luminus CLM-14 GEN 3, Luminus CXM-11-AC00, Luminus CXM-11-XH00

接触件特性

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子额定电流(最大值) (A): 3

端接特性

  • 线缆端接方法 : 插入式

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 105 °C [ -40 – 105 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源

产品合规性