该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器形状 : 矩形

  • 连接器系统 : 线到板

  • 连接器和壳体类型 : 母端子护套

  • 可密封 :

  • 主要锁定特性 : 外壳集成

  • 混合型连接器 :

结构特性

  • 位数 : 18

  • 行数 : 2

  • 空白孔位 : 11, 15, 2, 8

电气特征

  • 工作电压 (VDC): 50

  • 标称电压架构 (V): 12, 24, 42, 48, 50

主体特性

  • 出线角度 : 90°

  • 主要产品颜色 : 黑色

  • 连接器和键控代码 : A

接触件特性

  • 端子类型 : 母端

  • 端子大小 : 1.2mm, 2.8mm

  • 对接公端宽度 (mm): 1.2, 2.8

  • 对接公端宽度 (in): .047, .11

机械附件

  • 接合对准 : 带有

  • 接合对准类型 : 键控

  • 应力消除 : 不带

  • 连接器安装类型 : 电缆安装(自由悬挂)

  • 端子位置保证 :

壳体特性

  • 外壳材料 : PBT GF

  • 中心线(间距) : 3.5 mm [ .137 in ]

尺寸

  • 行间距 (mm): 5.5, 6.3

  • 行间距 (in): .216, .248

  • 产品长度 : 60.3 mm [ 2.37 in ]

  • 产品宽度 : 37.1 mm [ 1.46 in ]

  • 连接器高度 : 24 mm [ .944 in ]

使用环境

  • 工作温度(最大值) : 130 °C [ 266 °F ]

  • 工作温度范围 : -40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

行业标准

  • 与机构/标准产品兼容 : DIN IEC 512

  • 保护等级 : IPX9K

包装特性

  • 封装方法 : Box

  • 封装数量 : 320

其他

  • 能够保证连接器位置 :

  • 可维修 :

产品合规性