该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 接线端子连接器类型 : 公端

  • 连接器系统 : 线到板

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

结构特性

  • 位数 : 3

  • 行数 : 1

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 600

主体特性

  • 产品方向 : 直角

接触件特性

  • 端子额定电流(最大值) (A): 14.5

机械附件

  • 连接器安装类型 : 板安装

壳体特性

  • 中心线(间距) : 7.5 mm [ .295 in ]

尺寸

  • 线径 (AWG): 14 – 20

  • 线径 (mm²): .5 – 2

使用环境

  • 工作温度范围 : -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源和信号

产品合规性