该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

电气特征

  • 端子电压额定值 (VAC): 250

  • 端子电压额定值 (VDC): 220

接触件特性

  • 端子特性 : Gull Wing

端接特性

  • 端子配置 : PCB SMT

  • 继电器连接类型 : PCB Termination

机械附件

  • 产品安装类型 : 印刷电路板

尺寸

  • 产品高度 : 10.5 mm [ .413 in ]

  • 产品长度 : 14.9 mm [ .586 in ]

  • 产品宽度 : 7.5 mm [ .295 in ]

包装特性

  • 封装方法 : Reel, 盒和纸箱

其他

  • 焊接工艺 : 回流焊接

产品合规性