该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 继电器选项 : 磁性熔断器件

电气特征

  • 输入电压 (VDC): 24

  • 驱动系统 : DC

接触件特性

  • 端子排列方式 : 4 Form C、4PDT、4 C/O

  • 控制类型 : 内部电位器

  • 触点额定电流 (A): 10

  • 延迟时间 : .55 - 15 秒

端接特性

  • 端子配置 : 快速连接端子

  • 继电器连接类型 : 端子

机械附件

  • 产品安装类型 : 插座

尺寸

  • 产品高度 : 109.2 mm [ 4.3 in ]

  • 产品长度 : 45 mm [ 1.77 in ]

  • 产品宽度 : 45 mm [ 1.77 in ]

操作/应用

  • 运行模式 : 激发延迟

产品合规性