该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

电气特征

  • 输入电压 (VDC): 125

  • 触点额定电流 (A): 1, 10

机械附件

  • 产品安装类型 : 底盘

  • 产品安装特性类型 : 安装支架

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -55 – 85

操作/应用

  • 控制类型 : 内部键

  • 运行模式 : 接通延迟

  • 延迟时间 : 1 - 30 秒

  • 可重复性(最大值) : ±5%

产品合规性