该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 功率继电器类型 : 工业面板插拔式

  • 继电器连接类型 : 插入式

电气特征

  • 端子极限断开电流 (A): 12

  • 线圈励磁系统 : 单稳态、直流

  • 线圈功率额定值(直流) (mW): 750

  • 线圈电阻 (Ω): 192

  • 线圈特性 : UL 线圈绝缘类 F

  • 线圈电压额定值 (VDC): 12

  • 端子开关负载(最小值) : 10mA @ 12V

  • 端子开关电压(最大值) (VAC): 400

  • 端子电压额定值 (VAC): 240

  • 端子和线圈间绝缘漏电 : 4 mm [ .157 in ]

  • 端子和线圈间绝缘初始电介质 (Vrms): 1200

  • 相邻端子间绝缘初始电介质 (Vrms): 2500

  • 线圈功率额定值类 (mW): 600 – 800

  • 绝缘漏电类 (mm): 3 – 5.5

  • 端子极限短时电流 (A): 300

  • 端子极限关合电流 (A): 24

  • 打开端子间绝缘初始电介质 (Vrms): 1200

  • 端子和线圈间绝缘初始电介质 (V): 2500

主体特性

  • 产品重量 : 30 g [ 1.058 oz ]

  • 绝缘特性 : 端子和线圈间 5000 V 初始浪涌耐电压

接触件特性

  • 端子排列方式 : 2 Form C (2 CO)

  • 端子电流类 (A): 10 – 20

  • 端子额定电流(最大值) (A): 12

  • 端子材料 : AgNi90/10

  • 端子极数 : 2

机械附件

  • 产品安装类型 : 插座

尺寸

  • 产品高度 : 29 mm [ 1.14 in ]

  • 产品长度 : 28 mm [ 1.1 in ]

  • 产品宽度 : 22.5 mm [ .885 in ]

  • 宽度类(机械) (mm): 20 – 25

  • 端子和线圈间绝缘间隙 (mm): 3

  • 高度类(机械) (mm): 25 – 30

  • 绝缘间隙类 (mm): 2.5 – 4

  • 长度类(机械) (mm): 25 – 30

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -40 – 70

  • 环境温度(最大值) : 70 °C [ 158 °F ]

包装特性

  • 封装方法 : 纸箱和纸管

产品合规性