该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

结构特性

  • 线圈特性 : 敏感版本

  • 端子排列方式 : 2 Form C (CO)

  • 端子极数 : 1

电气特征

  • 线圈电阻 (Ω): 320

  • 端子开关负载(最小值) : 10mA @ .02V

  • 端子极限断开电流 (A): 1.25

  • 端子电压额定值 (VAC): 125

  • 端子电压额定值 (VDC): 120

  • 线圈功率额定值(直流) (mW): 450

  • 线圈电压额定值 (VDC): 12

  • 触点额定电流 (A): 5

  • 端子开关电压(最大值) (VAC): 125

  • 端子开关电压(最大值) (VDC): 120

  • 功耗 (mW): 450

  • 绝缘初始电阻 (MΩ): 1000000

  • 端子和线圈间绝缘初始电介质 (Vrms): 1000

  • 端子极限连续电流 (A): 1.25

  • 端子极限短时电流 (A): 1.25

  • 端子极限关合电流 (A): 1.25

  • 打开端子间绝缘初始电介质 (Vrms): 750

主体特性

  • 产品重量 : 4 g [ .141 oz ]

接触件特性

  • 端子材料 : 银钯合金

  • 端子电镀材料 :

端接特性

  • 端子配置 : PCB Pins

  • 继电器连接类型 : PCB Termination

机械附件

  • 产品安装类型 : 印刷电路板

尺寸

  • 产品高度 : 11.5 mm [ .452 in ]

  • 产品长度 : 15.4 mm [ .606 in ]

  • 产品宽度 : 10 mm [ .393 in ]

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -40 – 85

  • 环境温度(最大值) : 85 °C [ 85 °F ]

操作/应用

  • 性能类型 : 标准

  • 线圈励磁系统 : 单稳态、直流

  • 焊接工艺 : 波峰焊接

  • 驱动系统 : DC

包装特性

  • 封装方法 : Tube, 盒和管

其他

  • 端子电流类 (A): 0 – 2

  • 宽度类(机械) (mm): 10 – 12

  • 线圈功率额定值类 (mW): 400 – 500

  • 高度类(机械) (mm): 11 – 12

  • 环境温度类 (°C): 70 – 85

  • 长度类(机械) (mm): 14 – 16

产品合规性