该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

结构特性

  • 端子排列方式 : 2 Form C (CO)

  • 端子极数 : 1

  • 端子特性 : 磁簧端子

电气特征

  • 线圈电阻 (Ω): 500

  • 端子开关负载(最小值) : 10mA @ .01V

  • 端子极限断开电流 (A): .4

  • 端子电压额定值 (VDC): 24

  • 线圈功率额定值(直流) (mW): 1026

  • 线圈电压额定值 (VAC): 24

  • 线圈电压额定值 (VDC): 5

  • 触点额定电流 (A): .2

  • 端子开关电压(最大值) (VAC): 200

  • 端子开关电压(最大值) (VDC): 200

  • 功耗 (mW): 50 – 288

  • 绝缘初始电阻 (MΩ): 1000

  • 端子和线圈间绝缘初始电介质 (Vrms): 1500

  • 端子极限连续电流 (A): 1

  • 端子极限短时电流 (A): .4

  • 端子极限关合电流 (A): .4

  • 打开端子间绝缘初始电介质 (Vrms): 250

主体特性

  • 产品重量 : 1.6 g [ .0564 oz ]

接触件特性

  • 端子材料 : 金氟

  • 端子电镀材料 :

端接特性

  • 端子配置 : PCB Pins

  • 继电器连接类型 : PCB Termination

机械附件

  • 产品安装类型 : 印刷电路板

尺寸

  • 产品高度 : 7.8 mm [ .307 in ]

  • 产品长度 : 19.8 mm [ .779 in ]

  • 产品宽度 : 5.08 mm [ .2 in ]

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -40 – 85

  • 环境温度(最大值) : 85 °C [ 85 °F ]

操作/应用

  • 性能类型 : 标准

  • 线圈励磁系统 : 单稳态、直流

  • 焊接工艺 : 波峰焊接

  • 驱动系统 : DC

包装特性

  • 封装方法 : Tube, 盒和管

其他

  • 端子电流类 (A): 0 – 2

  • 宽度类(机械) (mm): 0 – 6

  • 线圈功率额定值类 (mW): 0 – 100

  • 高度类(机械) (mm): 7 – 8

  • 环境温度类 (°C): 70 – 85

  • 长度类(机械) (mm): 16 – 20

产品合规性