该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

CAD 文件

数据表/目录页

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 致动器类型 : 推动以重设

  • 断路器类型 : 热控

  • 照明 : 不带

  • 发光类型 : 不发光

  • 断路器种类 : 保险丝座类型

结构特性

  • 电路功能 : 串联跳闸

  • 极数 : 1

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 250

  • 工作电压 (VDC): 32

  • 额定电流 (A): 10

  • 中断能力 : 250VAC/32VDC 时为 1000A

主体特性

  • 致动器颜色 : 红色

  • 边框颜色 : 黑色

接触件特性

  • 200% 时的动作时间 (seconds): 2.2 – 15

端接特性

  • 端子配置 : 6.35 [.25] 直式快速连接公端

机械附件

  • 安装选项 : 卡口面板安装

  • 安装套管 :

尺寸

  • 面板厚度(建议值) : .81 – 1.57 mm [ .032 – .062 in ]

识别标记

  • 冲压标记类型 : 白色速率标记

产品合规性