该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

  • Dimensional Drawing Two Conductor Cable, Unshielded, Unjacketed, General Purpose, 600 Volt ENG_CD_44A012X_E.pdf 英文版本  

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 电缆种类 : 初级

结构特性

  • 股数 : 19

  • 导体数量 : 2

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 600

主体特性

  • 电线颜色(基准) : 黄色, 黑色

  • 线缆绝缘材料 : 辐照交联改性 PVDF, 辐照交联改性 PVDF

  • 导体材料 : 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜

尺寸

  • 股尺寸 (AWG): 34

  • 线径 (CMA): 1.19

  • 导体直径范围 : .79 mm [ .031 in ]

  • 电缆外径 : 2.39 mm [ .094 in ]

  • 线径 (AWG): 22

使用环境

  • 电缆类型 : 规格 44

  • 工作温度范围 : -65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]

产品合规性