该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

接触件特性

  • 压接类型 : F 型压接

  • 端子制造 : 冲压成形

  • 端子大小 : 6mm

  • 端子类型 : 公端

  • 对接公端宽度 : 6.4 mm [ .252 in ]

  • 对接公端厚度 : .8 mm [ .031 in ]

端接特性

  • 线缆端接方法 : 压接

  • 产品端接到 : 导线

尺寸

  • 兼容的绝缘直径范围 : 1.81 – 2.2 mm [ .071 – .087 in ]

  • 线径 (AWG): 18 – 16

  • 线径 (mm²): .85 – 1.25

  • 线径查找 (mm²): .75, 1, 1.25

  • 线径查找 (AWG): 16, 17, 18

使用环境

  • 绝缘选项 : 非绝缘

包装特性

  • 封装方法 : Reel

  • 封装数量 : 4000

其他

  • 端子传导 : 0 – 24 A(低功率)

产品合规性