该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 可密封 :

  • 连接器盖型 : 应力释放护盖

结构特性

  • 位数 : 6

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黑色

  • 主要产品材料 : 尼龙

机械附件

  • 应力消除 : 带有

使用环境

  • 工作温度(最大值) : 85 °C [ 185 °F ]

  • 工作温度范围 : -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

包装特性

  • 封装方法 : Bag

  • 封装数量 : 100

产品合规性