该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 600

主体特性

  • 线缆绝缘材料 : 辐照交联改性 ETFE 聚合物

  • 导体材料 : 镀银铜, 镀银铜

尺寸

  • 线径 (AWG): 24

使用环境

  • 电缆类型 : 规格 55

  • 工作温度范围 : -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

产品合规性