该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

产品规格

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 可密封 :

  • 接头类型 : 闭合端接头

  • 与分离式电线类型兼容 : 实芯, 绞线

  • 电线绝缘支持固定类型 : 绝缘支撑

  • 接头附件类型 : 接头

结构特性

  • 与线缆类型兼容 : 分离式导线

主体特性

  • 主要产品颜色 : 蓝色

  • 产品重量 (g): .79

接触件特性

  • 端子基材 :

  • 压线筒类型 : Closed

机械附件

  • 带导线绝缘 : 带有

尺寸

  • 线径 (AWG): 22 – 16

  • 线径 (mm²): .3 – 1.42

  • 兼容的绝缘直径范围 : 4.39 mm [ .173 in ]

  • 线径 (kcmil): 3.248 – 4.872

  • 线径 (CMA): 3248 – 4872

  • 端子材料厚度 : .69 mm [ .027 in ]

  • 产品长度 : 19.05 mm [ .75 in ]

使用环境

  • 绝缘选项 : 完全绝缘

  • 工作温度范围 : 90 °C [ 194 °F ]

操作/应用

  • 与电线基础材料兼容 :

识别标记

  • 接头标记 : VS

行业标准

  • 符合政府资质的接头 :

包装特性

  • 封装数量 : 1000

  • 封装方法 : 零散零件

产品合规性