该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 螺钉尺寸 : 1/2, M12

  • 可密封 :

  • 端子特性 : 检查插槽

结构特性

  • 孔数 : 1

主体特性

  • 产品重量 (g): 17.111

接触件特性

  • 叉形端子类型 : 矩形舌端子

  • 压线筒类型 : Closed

  • 端子方向 : 直式

  • 端子电镀材料 : 无镀层

  • 军用部件级别 : II 级

机械附件

  • 带导线绝缘 : 不带

尺寸

  • 线径 (AWG): 1/0

  • 线径 (mm²): 50 – 60

  • 线径 (CMA): 83700 – 119500

  • 螺钉直径 : 13.08 mm [ .515 in ]

  • 舌厚 : 2.54 mm [ .1 in ]

  • 产品长度 : 50.04 mm [ 1.97 in ]

  • 压线筒内径 : 11.63 mm [ .458 in ]

使用环境

  • 绝缘选项 : 非绝缘

  • 工作温度范围 : -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

操作/应用

  • 与电线基础材料兼容 :

  • 与电线电镀材料兼容 :

行业标准

  • 符合政府资质的端子 :

包装特性

  • 封装数量 : 50

  • 封装方法 : Box

产品合规性