该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 接头类型 : 对接接头

  • 可密封 :

  • 与分离式电线类型兼容 : 绞线

  • 接头附件类型 : 接头

结构特性

  • 与线缆类型兼容 : 分离式导线

  • 接头配置 : 单一化到单一化

主体特性

  • 主要产品颜色 : 灰色

接触件特性

  • 端子电镀材料 :

  • 端子基材 :

  • 压线筒类型 : Closed

  • 端子电镀厚度 (µin): 150

端接特性

  • 线缆端接方法 : 压接

机械附件

  • 带导线绝缘 : 不带

尺寸

  • 外径 (in): 1.08

  • 压线筒内径 : 22.5 mm [ .886 in ]

  • 线径 (kcmil): 400

  • 线径 (CMA): 375000 – 450000

  • 产品长度 : 55.88 mm [ 2.2 in ]

使用环境

  • 绝缘选项 : 非绝缘

操作/应用

  • 与电线基础材料兼容 :

行业标准

  • 与已批准的标准产品兼容 : UL E13288

  • 与机构/标准产品兼容 : UL

包装特性

  • 封装数量 : 25

  • 封装方法 : Box

产品合规性