该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

  • Dimensional Drawing Two Conductor Cable, Unshielded, Unjacketed, General Purpose, 600 Volt ENG_CD_55A0124_D.pdf 英文版本  

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 电缆种类 : 初级

结构特性

  • 股数 : 19

  • 导体数量 : 2

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 600

主体特性

  • 电线颜色(基准) : 白色, 蓝色

  • 线缆绝缘材料 : 辐照交联改性 ETFE 聚合物

  • 导体材料 : 镀银高强度铜合金, 镀银高强度铜合金

尺寸

  • 股尺寸 (AWG): 38

  • 导体直径范围 : .46 mm [ .018 in ]

  • 电缆外径 : 1.67 mm [ .064 in ]

  • 线径 (AWG): 26

使用环境

  • 电缆类型 : 规格 55

  • 工作温度范围 : -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

产品合规性