该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 压力传感器类型 : 介质隔离数字输出压力传感器, 介质隔离模拟压力传感器模块

  • 压力类型 : 绝对

  • 传感器封装 : O 形环安装, 螺纹工艺接头

结构特性

  • 电气连接 : AMPMODU

电气特征

  • 电源电压范围 (V): 5

  • 电源电流 (mA): 5

尺寸

  • 产品高度 : 13 mm [ .511 in ]

  • 产品直径 : 19 mm [ .748 in ]

使用环境

  • 压力 : 2 bar [ 29 psi ]

  • 工作温度范围 : -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

  • 总误差范围 ± (%): 1.5

操作/应用

  • 输出接口 : I²C

  • 耐压范围 : 2X

其他

  • 端口接头 : G 1/8 HEX

产品合规性