该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器产品类型 : 连接器组件

  • PCB 连接器组件类型 : PCB 安装母端

  • 连接器系统 : 柔性电缆对板

  • 插入力类型 : 非 ZIF

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板, 柔性印刷电路 (FPC)

结构特性

  • 行数 : 1

  • 与线缆类型兼容 : FFC, FPC

  • 位数 : 34

  • PCB 安装方向 : 垂直

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 50

主体特性

  • 主要产品颜色 : 白色

接触件特性

  • 端子基材 : 磷青铜

  • PCB 端子端接区域电镀材料 :

  • 端子接触部电镀材料表面涂层 : 亮光

  • 端子形状和构造 : 单梁

  • PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层 : 亮光

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : .8 µm [ 31.49 µin ]

  • 端子类型 : 插座

  • 端子布局 : 交错类型 A

  • PCB 端子端接区域电镀材料厚度 : .8 µm [ 31.49 µin ]

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子额定电流(最大值) (A): 1

端接特性

  • 端接柱体和尾部长度 : 3.2 mm [ .126 in ]

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

机械附件

  • 连接器安装类型 : 板安装

  • PCB 安装固定类型 : 扭结焊尾

  • 接合对准 : 带有

  • PCB 安装对准 : 带有

  • PCB 安装固定 : 带有

壳体特性

  • 外壳材料 : PBT GF

  • 中心线(间距) : 1.25 mm [ .049 in ]

尺寸

  • PCB 厚度(建议) : 1.6 mm [ .063 in ]

  • 连接器高度 : 7.8 mm [ .307 in ]

  • 连接器宽度 : 4.8 mm [ .189 in ]

  • 接受柔性电缆粗度 : .3 mm [ .012 in ]

  • 连接器长度 : 46.25 mm [ 1.821 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

识别标记

  • 电路识别特性 : 带有

包装特性

  • 封装方法 : Tray, 盒和托盘

  • 封装数量 : 70

产品合规性