该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 矩形电源连接器类型 : 连接器组件

  • 连接器和壳体类型 : 插头

  • 连接器系统 : 板对板

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • 装配要求 : 工厂组装

结构特性

  • 插拔配置 : 正常

主体特性

  • 电线颜色(基准) : 黑色

接触件特性

  • 端子底板材料厚度 (µm): 3.18

  • PCB 端子端接区域电镀材料厚度 (µm): 2.54

  • 端子类型 : 刀鞘天线, 插针

  • 电源端子基材 :

端接特性

  • 端接柱体和尾部长度 : 3.18 mm [ .125 in ]

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

机械附件

  • PCB 安装固定 : 不带

壳体特性

  • 外壳材料 : 高温热塑塑料

尺寸

  • PCB 厚度(建议) : 1.57 mm [ .062 in ]

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

产品合规性