该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

  • PIN, .058 DIAMETER, PHOSPHER BRONZE, PRESS FIT, LOOSE PIECE, P.C. CONTACT ENG_CD_60803_AJ4.pdf 英文版本  

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 端子特性 : 螺钉孔

接触件特性

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : .76 µm [ 30 µin ]

  • 端子底板材料厚度 : 1.27 µm [ 50 µin ]

  • PCB 端子端接区域电镀材料厚度 : 3.81 µm [ 150 µin ]

  • PCB 端子类型 : 母端

  • 接合插针直径 : 1.47 mm [ .058 in ]

  • 端子电镀材料 :

  • 端子底板材料 :

  • 端子尺寸 : 小型

  • 端子方向 : 直式

端接特性

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 免焊连接

  • 产品端接到 : 印刷电路板

机械附件

  • 带导线绝缘 : 不带

尺寸

  • 端子材料厚度 : .25 mm [ .01 in ]

  • PCB 厚度(建议) : 1.6 – 2.39 mm [ .063 – .094 in ]

  • PCB 孔直径 : 1.17 – 1.27 mm [ .046 – .05 in ]

  • PCB 的外形高度 : 5.33 mm [ .212 in ]

  • 板下延伸 : 1.42 mm [ .055 in ]

使用环境

  • 绝缘选项 : 非绝缘

  • 工作温度范围 : -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

包装特性

  • 封装数量 : 1000

  • 封装方法 : 零散零件

产品合规性