该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 功率继电器类型 : 标准

结构特性

  • 输出开关 : 随机

电气特征

  • 端子极限断开电流 (A): 16

  • 输入电压 (VDC): 12

  • 线圈励磁系统 : 单稳态、直流

  • 线圈功率额定值(直流) (mW): 530

  • 线圈电阻 (Ω): 272

  • 线圈特性 : UL 线圈绝缘类 F

  • 线圈电压额定值 (VDC): 12

  • 端子开关负载(最小值) : 100mA @ 12V

  • 端子开关电压(最大值) (VAC): 400

  • 端子电压额定值 (VAC): 250

  • 端子电压额定值 (VDC): 300

  • 端子和线圈间绝缘漏电 : 10 mm [ .394 in ]

  • 端子和线圈间绝缘初始电介质 (Vrms): 5000

  • 线圈功率额定值类 (mW): 500 – 600

  • 绝缘漏电类 (mm): 8

  • 端子极限连续电流 (A): 16

  • 线圈功率额定值 (W): .53

  • 端子极限短时电流 (A): 30

  • 端子极限关合电流 (A): 16

  • 打开端子间绝缘初始电介质 (Vrms): 1000

  • 驱动系统 : DC

  • 线圈电流 (A): .044

  • 线圈/端子间绝缘初始电介质类 (V): 4000

主体特性

  • 产品重量 : 10 g [ .353 oz ]

  • 主要产品颜色 : 黑色

  • 绝缘特性 : 继电器基极 PTI250 的跟踪指数

接触件特性

  • 端子排列方式 : 1 Form C (CO)

  • 端子电流类 (A): 16

  • 触点额定电流 (A): 16

  • 端子材料 : AgNi90/10

  • 端子极数 : 1

尺寸

  • 产品高度 : 15.7 mm [ .618 in ]

  • 产品长度 : 29 mm [ 1.142 in ]

  • 产品宽度 : 12.7 mm [ .5 in ]

  • 宽度类(机械) (mm): 12 – 16

  • 端子和线圈间绝缘间隙 : 10 mm [ .394 in ]

  • 高度类(机械) (mm): 15 – 16

  • 绝缘间隙类 (mm): 8

  • 长度类(机械) (mm): 25 – 30

使用环境

  • 环境温度(最大值) : 70 °C [ 158 °F ]

  • 环境温度类 (°C): 50 – 70

包装特性

  • 封装方法 : 盒和管

产品合规性