该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 支脚种类 : J 种类

  • 密封装置 :

  • DIP 和 SIP 开关类型 : DIP

  • 致动器种类 : 滑动, 齐平

结构特性

  • 位数 : 7

  • 开关数量 : 7

  • 配置(极掷) : 单极 - 单掷

电气特征

  • 触点额定电流 (A): 1

  • 工作电压 (VDC): 5

主体特性

  • 密封方法 : 密封条

  • 致动器颜色 : 白色

  • 外壳颜色 : 黑色

  • 外壳材料 : 聚苯硫醚 (PPS)

接触件特性

  • PCB 端子端接区域电镀材料 :

  • 开关端子电镀材料 : 镀金

  • 端子基材 : 铜合金

  • 开关端子电镀材料厚度 (µin): 1.2

端接特性

  • PCB 端接方法 : 表面贴装

壳体特性

  • 中心线(间距) : 2.54 mm [ .1 in ]

尺寸

  • 产品高度 : 3.5 mm [ .138 in ]

  • 产品长度 : 19.76 mm [ .778 in ]

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -30 – 85

操作/应用

  • 装配工艺特点 : 自动插入封装

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装方法 : 卷带包装, 卷带包装

  • 封装数量 : 20

产品合规性