该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

此产品已不再提供或不再推荐使用。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 支脚种类 : J 种类

结构特性

  • 配置(极掷) : 四极 - 三掷

  • 致动器数量 :

  • 位数 : 4

  • 操作功能 : 开开开

电气特征

  • 触点额定电流 (A): .3

  • 工作电压 (VAC): 115

  • 工作电压 (VDC): 28

主体特性

  • 致动器外形 : 扩展型

  • 致动器材料 : 尼龙

  • 致动器颜色 : 土黄色

  • 致动器行程 : 2.79 mm [ .11 in ]

  • 致动器方向 :

接触件特性

  • 端子基材 : 铜合金

  • 开关端子电镀材料 :

端接特性

  • PCB 端接方法 : 表面贴装

尺寸

  • 产品长度 : 27.94 mm [ 1.1 in ]

  • 产品宽度 : 7.37 mm [ .29 in ]

  • 致动器长度 : 2.79 mm [ .11 in ]

操作/应用

  • 装配工艺特点 : 自动插入封装

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装方法 : Tube, 盒和管

其他

  • 等级 : 电信

产品合规性