该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 硬件附件功能 : 安装

  • 连接器硬件附件类型 : 底座

结构特性

  • 位数 : 30

主体特性

  • 主要产品颜色 : 象牙色

  • 主要产品材料 : PA 66

壳体特性

  • 中心线(间距) : 2 mm [ .079 in ]

尺寸

  • 线径 (AWG): 30 – 22

  • 行间距 (mm): 6.6

  • 产品高度 : 8.3 mm [ .326 in ]

  • 产品长度 : 34.3 mm [ 1.35 in ]

  • 产品宽度 : 8.5 mm [ .334 in ]

使用环境

  • 工作温度(最大值) : 105 °C [ 221 °F ]

  • 工作温度范围 : -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

包装特性

  • 封装方法 : Bag

  • 封装数量 : 750

产品合规性