该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 保护功能 : 释放延时

  • 继电器选项 : 延时

  • 相位 :

电气特征

  • 输入电压 (VDC): 20 – 29

  • 驱动系统 : DC

接触件特性

  • 端子排列方式 : 1 Form C,SPDT

  • 触点额定电流 (A): 5

  • 端子排列方式(其他输出) :

端接特性

  • 继电器连接类型 : 插入式

机械附件

  • 产品安装类型 : 面板和印刷电路板

  • 产品安装特性类型 : 带安装孔的法兰

尺寸

  • 产品高度 : 51.3 mm [ 2.02 in ]

  • 产品长度 : 32.25 mm [ 1.27 in ]

  • 产品宽度 : 44.45 mm [ 1.75 in ]

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -55 – 71

产品合规性