该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 功率继电器类型 : 固态

结构特性

  • 端子排列方式 : 1 Form A (NO)

电气特征

  • 输入电压 (VDC): 3.8 – 32

  • 线圈电压额定值 (VDC): 3.8

  • 触点额定电流 (A): 2

  • 端子开关电压(最大值) (VDC): 60

  • 端子电压额定值 (VDC): 60

  • 端子和线圈间绝缘初始电介质 (Vrms): 1000

  • 输出电压额定值(直流继电器) (VDC): 60

  • 输出电流额定值 (A): 2

主体特性

  • 封装种类 : DIP

  • 外壳类型 : 密封式

端接特性

  • 继电器连接类型 : PCB Termination

  • 端子配置 : PCB SMT

机械附件

  • 产品安装类型 : 印刷电路板

尺寸

  • 产品高度 : 3.94 mm [ .155 in ]

  • 产品长度 : 14.22 mm [ .56 in ]

  • 产品宽度 : 10 mm [ .393 in ]

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -55 – 105

操作/应用

  • 输出类型 : 直流

  • 抗冲击能力 : 1500G's, .5ms

  • 驱动系统 : DC

包装特性

  • 封装方法 : 托盘/盒

产品合规性