该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

无可用文档。 

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 与分离式电线类型兼容 : 绞线

  • 连接器和壳体类型 : 插头

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

结构特性

  • 位数 : 51

主体特性

  • 绝缘颜色 : 黑色

  • 飞线长度 : 457.2 mm [ 18 in ]

接触件特性

  • 端子基材 : 铜合金

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子接合区域电镀材料厚度 (µin): 50

  • 端子类型 : 插针

  • Contact Options : Installed

端接特性

  • 线缆端接方法 : 预端接悬空引线

机械附件

  • 安装硬件 : 无硬件

壳体特性

  • 外壳材料 : 聚苯硫醚 (PPS)

产品合规性