该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

电气特征

  • 直流电阻(标称) (mΩ): 2.2

主体特性

  • 主要产品电镀材料 :

  • 主要产品材料 :

尺寸

  • 产品长度 : 50 m [ 164.04 ft ]

  • 重量(标称) (kg/km): 165

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -65 – 150

包装特性

  • 封装方法 : Reel

  • 封装数量 : 50

其他

  • 编织层覆盖 (%): 90

产品合规性