该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 墙面类型 : 单壁

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黑色

  • 主要产品材料 : 交联聚烯烃

  • 灵活性 : 柔性

  • 流体类型 : (ATF) 自动变速器油, 制动液, 助力转向液, 无铅汽油, 机油, 柴油, 防冻剂

尺寸

  • 原始内径(最小值) : 8 mm [ .315 in ]

使用环境

  • 电阻属性 : 溅湿保护

  • 热缩管易燃性类型 : 阻燃

  • 工组温度范围 (°C): -55 – 135

操作/应用

  • 机械阻力 : 应力消除, 液体, 起皱

包装特性

  • 封装方法 : 线轴, 线轴

其他

  • 产品来源 : US

产品合规性