该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

产品规格

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器形状 : 矩形

  • 连接器系统 : 线到线

  • 连接器和壳体类型 : 公端子护套

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

  • 主要锁定特性 : 端子上

  • 混合型连接器 :

结构特性

  • 位数 : 4

  • 行数 : 1

电气特征

  • 标称电压架构 (V): 12, 24

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黑色

接触件特性

  • 端子类型 : 公端

  • 端子大小 : 1.6mm

  • 端子额定电流(最大值) (A): 11

机械附件

  • 连接器安装类型 : 电缆安装(自由悬挂)

壳体特性

  • 外壳材料 : PA GF

  • 中心线(间距) : 5 mm [ .197 in ]

使用环境

  • 工作温度(最大值) (°C): 65, 70, 75, 80, 85

  • 工作温度(最大值) (°F): 149, 158, 167, 176, 185

  • 工作温度范围 : -25 – 85 °C [ -13 – 185 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

包装特性

  • 封装方法 : Box

  • 封装数量 : 250

其他

  • 能够保证连接器位置 :

  • 可维修 :

产品合规性