该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 板对板

  • 接头类型 : 分离

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • PCB 连接器组件类型 : PCB 安装接头

结构特性

  • 可堆叠 :

  • 位数 : 8

  • 行数 : 2

  • PCB 安装方向 : 直角

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 125

  • 介质耐压(最大值) (VAC): 500

主体特性

  • 连接器外形 : 标准

  • 主要产品颜色 : 黑色

  • 装配过程特性材料 : 热塑塑料

接触件特性

  • 端子基材 : 黄铜

  • PCB 端子端接区域电镀材料 :

  • 端子底板材料 :

  • 端子形状和构造 : 正方形

  • PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层 : 亮光

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : .38 µm [ 14.96 µin ]

  • 端子底板材料厚度 : .5 µm [ 19.69 µin ]

  • 端子布局 : 直插式

  • PCB 端子端接区域电镀材料厚度 : 2 µm [ 78.74 µin ]

  • 接合方柱尺寸 : .5 mm [ .02 in ]

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子类型 : 插针

  • 端子额定电流(最大值) (A): 2

  • 端子接触部长度 : 4 mm [ .157 in ]

端接特性

  • 端接柱体和尾部长度 : 2.8 mm [ .11 in ]

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

  • 方形端接柱体和尾部尺寸 : .5 mm [ .02 in ]

壳体特性

  • 外壳材料 : PA9T GF

  • 中心线(间距) : 2 mm [ .079 in ]

尺寸

  • 行间距 : 2 mm [ .079 in ]

  • PCB 厚度(建议) : 1.6 mm [ .063 in ]

  • 连接器宽度 : 4 mm [ .157 in ]

  • 连接器长度 : 8 mm [ .315 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

  • 壳体温度额定值 :

操作/应用

  • 装配工艺特点 : 拾放盖,塑料盖

  • 电路应用 : Signal

行业标准

  • 与已批准的标准产品兼容 : UL E28476

  • 与机构/标准产品兼容 : UL

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

  • UL 等级 : 获得认可

包装特性

  • 封装方法 : Tube

产品合规性