该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 照明产品类型 : 连接器

  • 连接器系统 : 线到板

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

结构特性

  • 行数 : 1

  • 位数 : 3

电气特征

  • 工作电压(最大值) (VAC): 320

主体特性

  • 主要产品颜色 : 土黄色

接触件特性

  • 端子额定电流(最大值) (A): 6

机械附件

  • 接合对准 : 带有

  • 连接器安装类型 : 板安装

壳体特性

  • 中心线(间距) (mm): 4

尺寸

  • 线径 (AWG): 18 – 22

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -55 – 105

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

  • 与已批准的标准产品兼容 : UL 1977

产品合规性