该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

使用说明书

Product And Material Test Reports

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 缆到缆

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

结构特性

  • 同轴端子数 : 8

  • PCB 安装方向 : 直角

  • 位数 : 8

电气特征

  • 阻抗 (Ω): 50

主体特性

  • 主体电镀材料 : 钝化

  • 主体材料 : 不锈钢

接触件特性

  • 射频连接器中心端子材料 : 铍铜合金

  • 端子额定电流(最大值) (A): 1

机械附件

  • 连接器安装类型 : 板安装

尺寸

  • 射频端子间距 : 2.79 mm [ .11 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -65 – 120 °C [ -85 – 248 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

产品合规性