该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 线束类型 : Sliver

  • 连接器类型(A 端) : Sliver 插头

  • 连接器类型(B 端) : Sliver 插头

  • 电缆种类 : 带状电缆

  • 线束类别 : 高速

结构特性

  • 位数 : 50

  • 信号位置数量 : 32

信号特征

  • 数据速率 (Gb/s): 12

主体特性

  • 电缆易燃性等级 : VW-1

尺寸

  • 线径 (AWG): 33

操作/应用

  • 无卤素 :

其他

  • 电缆组件配置 : 双头

  • 电缆组件长度 (m): .5

产品合规性